Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 2,70-3m blanc paloma DAS24527009010

EAN
4012740902021
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Borne de mise à la terre 1 produit(s) disponible(s)
  • Cloison pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
  • Cadre adaptateur pour installation 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    132 mm
  • Largeur
    132 mm
  • Hauteur de montage
    2,7 - 3,0 m
  • Réglage de la hauteur
    300 mm
  • Section intérieure / utile
    4 300 - 4 300 mm²
  • Forme de la colonne
    Rectangulaire
  • Largeur du couvercle
    45 mm
Couvercle, porte
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    2
Equipement
  • Réglable
    Oui
  • Portatifs
    Non
Câble
  • Entrée de câble
    Dessus
Installation, montage
  • Montage au plafond possible
    Oui
  • Convient au montage au sol
    Oui
Matière
  • Matière
    Aluminium
  • Traitement de surface
    Laqué
  • Code RAL
    9010
Matières
  • Couleur
    Blanc paloma

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024