Colonnette 1 face hauteur 650mm blanc paloma DAP457009010

EAN
4012740902069
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Borne de mise à la terre 1 produit(s) disponible(s)
  • Cloison pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
  • Cadre adaptateur pour installation 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    66 mm
  • Largeur
    66 mm
  • Hauteur de montage
    0,65 - 0,65 m
  • Réglage de la hauteur
    0
  • Section intérieure / utile
    1 900 - 1 900 mm²
  • Forme de la colonne
    Rectangulaire
  • Largeur du couvercle
    45 mm
Couvercle, porte
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    1
Equipement
  • Réglable
    Non
  • Portatifs
    Non
Câble
  • Entrée de câble
    Dessous
Installation, montage
  • Montage au plafond possible
    Non
  • Convient au montage au sol
    Oui
Matière
  • Matière
    Aluminium
  • Traitement de surface
    Anodisé
  • Code RAL
    9010
Matières
  • Couleur
    Blanc paloma

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024