Collerette mur, Set, p.DABA50080,acier,bl pal DABA5008089010

EAN
4012740206686
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    50 mm
  • Largeur
    80 mm
  • Longueur
    2 mm
Matières
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Blanc paloma
  • Code RAL
    9010
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024