Té pour DABA50080.acier,blanc paloma DABA5008079010

EAN
4012740206525
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    50 mm
  • Largeur
    80 mm
  • Longueur
    481 mm
Matière
  • Matière
    Acier
  • Traitement de surface
    Thermolaquage
  • Code RAL
    9010
Matières
  • Couleur
    Blanc paloma
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024