CFC864F

Interrupteur différentiel 3P+N 63A 300mA type AC à bornes décalées 50/60HZ
EAN
3250611630203
Quantité
1
Prix*
284,23 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Position du neutre
      gauche
    • Nombre de pôles
      4 P
    • Type de pôles
      3P+N
    • Mode de fixation
      rail DIN symétrique
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 V
      400 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension maxi d'utilisation
      440 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
  • Intensité du courant
    • Courant différentiel assigné
      300 mA
    • Courant assigné nominal
      63 A
    • Pouvoir de fermeture et de coupure
      1.5 kA
    • Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN 61008-1
      6 kA
  • Courant / température
    • Courant assigné à -10°C
      63 A
    • Courant assigné à 50°C
      58 A
    • Courant assigné à 60°C
      51 A
    • Courant assigné à 65°C
      48 A
    • Courant assigné à 70°C
      45 A
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      70 mm
    • Hauteur produit installé
      84.4 mm
    • Largeur produit installé
      71 mm
    • Catégorie de dimensions (DIN 43880)
      1
  • Fréquence
    • Fréquence
      50 Hz
      60 Hz
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      19.7 W
  • Déclenchement
    • Déclenchement légèrement temporisé
      Non
  • Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      2000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      4000
  • Installation, montage
    • Couple de serrage
      2,8Nm
    • Type de loquet haut pour produits modulaires
      Plastique
    • Type de loquet bas pour produits modulaires
      Plastique
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      1 / 16mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      1 / 25mm²
  • Equipement
    • Type selectif
      Non
  • Standards
    • Texte norme
      EN 61008-1
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Type de protection différentielle
      AC
  • Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Altitude
      2000 m
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      tous climats
  • Identification
    • Mots clés
      tertiaire ; Interrupteur différentiel  ; Tête de groupe ; Départ
Documentations
Notice d'instruction pour CFC864F 3 MBpdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020