CFB440F

Interrupteur différentiel 4P 40A 300mA type B
EAN
3250611618300
Quantité du produit
1
Prix*
906,42 € HT/pièce*
Architecture
Position du neutregauche
Nombre de pôles4 P
Mode de fixationrail DIN
Commandes & indicateurs
Visualisation du défaut différentieloui
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50 Hz
Intensité du courant
Courant différentiel assigné300 mA
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs3 kA
Pouvoir de fermeture et de coupure0.5 kA
Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN 61008-110 kA
Courant / température
Courant assigné à 30°C40 A
Dimensions
Profondeur produit installé70 mm
Hauteur produit installé85 mm
Puissance
Puissance dissipée totale sous IN3.9 W
Puissance dissipée par pôle à In1.3 W
Déclenchement
Protégé contre les déclenchements intempestifsOui
Endurance
Endurance électrique en nombre de cycles2000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres10000
Connexion
Type de connexioncage à vis
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1.5 / 50 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1.5 / 16 mm²
Standards
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
Indice de protection IPIP20
Type de protection différentielleB
Conditions d'utilisation
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
Altitude2000 m
Température de stockage-25/40 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
536 kopdfDownload
433 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020