Interrupteur différentiel 2P 80A 300mA type AC CF280F

EAN
3250611662853
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc de contact auxiliaire 1 produit(s) disponible(s)
  • bobine à émission 2 produit(s) disponible(s)
  • Déclencheur à sous-tension 2 produit(s) disponible(s)
  • Déclenchement faible et surtension 1 produit(s) disponible(s)
  • Télécommande à fermeture automatique des auxiliaires 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 2 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    2P
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    80 A
  • Courant différentiel assigné
    300 mA
  • Pouvoir de fermeture et de coupure
    1,50 kA
  • Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN61008-1
    6 kA
  • Courant assigné à -25°C
    80 A
  • Courant assigné à -20°C
    80 A
  • Courant assigné à -15°C
    80 A
  • Courant assigné à -10°C
    80 A
  • Courant assigné à -5°C
    80 A
  • Courant assigné à 0°C
    80 A
  • Courant assigné à 5°C
    80 A
  • Courant assigné à 10°C
    80 A
  • Courant assigné à 15°C
    80 A
  • Courant assigné à 20°C
    80 A
  • Courant assigné à 25°C
    80 A
  • Courant assigné à 30°C
    80 A
  • Courant assigné à 35°C
    80 A
  • Courant assigné à 40°C
    80 A
Principaux attributs électriques
  • Couple de serrage nominal borne haute
    3,30 - 3,30 Nm
  • Couple de serrage nominal borne basse
    3,30 - 3,30 Nm
Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 230 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 000 V
  • Tension maxi d'utilisation
    253 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Capacité
  • Nombre de modules
    2
Sécurité
  • Type de protection différentielle
    AC
  • Indice de protection IP
    IP20
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne à vis
Raccordement
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 50 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 35 mm²
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    8,40 W
Conditions d'utilisation
  • Altitude
    2 000 m
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    2 000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    4 000
Connectivité
  • Type de connection / prise
    Borne à vis
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
Dimensions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    35 mm
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024