Interrupteur différentiel 1P+N 25A 30mA type haute immunité à bornes décalées CDH125F

EAN
3250611619307
Conditionnement
1 pièce
Prix
311,28 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc de contact auxiliaire 1 produit(s) disponible(s)
  • adaptateur de rail DIN 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour les fonctions 1 produit(s) disponible(s)
  • bobine à émission 2 produit(s) disponible(s)
  • Déclencheur à sous-tension 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 7 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    1P+N
Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    25 A
  • Courant différentiel assigné
    30 mA
  • Pouvoir de fermeture et de coupure
    1,50 kA
  • Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN61008-1
    6 kA
  • Courant assigné à -25°C
    25 A
  • Courant assigné à -20°C
    25 A
  • Courant assigné à -15°C
    25 A
  • Courant assigné à -10°C
    25 A
  • Courant assigné à -5°C
    25 A
  • Courant assigné à 0°C
    25 A
  • Courant assigné à 5°C
    25 A
  • Courant assigné à 10°C
    25 A
  • Courant assigné à 15°C
    25 A
  • Courant assigné à 20°C
    25 A
  • Courant assigné à 25°C
    25 A
  • Courant assigné à 30°C
    25 A
  • Courant assigné à 35°C
    25 A
  • Courant assigné à 40°C
    25 A
  • Courant assigné à 45°C
    25 A
  • Courant assigné à 50°C
    25 A
  • Courant assigné à 55°C
    25 A
  • Courant assigné à 60°C
    25 A
  • Courant assigné à 65°C
    25 A
  • Courant assigné à 70°C
    21 A
Principales caractéristiques électriques
  • Couple de serrage nominal borne haute
    2,80 - 2,80 Nm
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2,80 - 2,80 Nm
Tension Electrique
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 230 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 000 V
  • Tension maxi d'utilisation
    253 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Capacité
  • Nombre de modules
    2
Compatibilité
  • Compatible avec montage Rail DIN
    Oui
Sécurité
  • Type de protection différentielle
    A HI
  • Indice de protection IP
    IP20
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    2,80 - 2,80 Nm
Connexion
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1,60 W
Conditions d'utilisation
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    Tous climats
  • Altitude
    2 000 m
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    2 000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    4 000
Connectivité
  • Type de connection / prise
    Borne à vis
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Borne décalée
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Borne décalée

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Documents

  • Image produit

    Image CDH125F | Hager France

    Image produit CDH125F

  • Guide d'installation

    Image NOTICE INTER DIFF BD TERTIAIRE | Hager France

    NOTICE INTER DIFF BD TERTIAIRE

    Guide d'installation fr-FR, pt-PT 2023-01-12

    PDF
    3,93 MB
    Image Notice ID63A FR, PT | Hager France

    Notice ID63A FR, PT

    Guide d'installation fr-FR, pt-PT 2014-11-12

    PDF
    3,95 MB
  • Brochures techniques

    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_Interrupteur_differentiel | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_Interrupteur_differentiel

    Brochures techniques fr-FR 2022-01-19

    PDF
    327,45 kB
    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_Interrupteur_differentiel_DOC | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_Interrupteur_differentiel_DOC

    Brochures techniques fr-FR 2023-07-20

    285,25 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Coffret | Hager France

    Brochure - Coffret

    Brochure fr-FR 2022-01-04

    PDF
    6,28 MB
    Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

    Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

    Brochure fr-FR 2022-05-06

    PDF
    5,22 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Brochure fr-FR 2023-10-06

    PDF
    10,28 MB
  • Promotional

    Image [Découverte] Habitat et petit tertiaire : solutions modulaires à bornes décalées | Hager | Hager France

    [Découverte] Habitat et petit tertiaire : solutions modulaires à bornes décalées | Hager

    Promotional fr-FR 2020-01-01

    URL
  • How-to

    Image Coffret - GTL - protections modulaires les avantages des produits Hager - protection modulaire (MCCB et RCCB) | Hager France

    Coffret - GTL - protections modulaires les avantages des produits Hager - protection modulaire (MCCB et RCCB)

    How-to fr-FR 2023-05-26

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-03-17

    PDF
    717,91 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024