Interrupteur différentiel 1P+N 25A 30mA type AC à bornes décalées CDC125F

EAN
3250611619031
Conditionnement
1 pièce
237,57 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc de contact auxiliaire 1 produit(s) disponible(s)
  • adaptateur de rail DIN 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour les fonctions 1 produit(s) disponible(s)
  • bobine à émission 2 produit(s) disponible(s)
  • Déclencheur à sous-tension 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 7 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    1P+N
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    25 A
  • Courant différentiel assigné
    30 mA
  • Pouvoir de fermeture et de coupure
    1,50 kA
  • Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN61008-1
    6 kA
  • Courant assigné à -25°C
    25 A
  • Courant assigné à -20°C
    25 A
  • Courant assigné à -15°C
    25 A
  • Courant assigné à -10°C
    25 A
  • Courant assigné à -5°C
    25 A
  • Courant assigné à 0°C
    25 A
  • Courant assigné à 5°C
    25 A
  • Courant assigné à 10°C
    25 A
  • Courant assigné à 15°C
    25 A
  • Courant assigné à 20°C
    25 A
  • Courant assigné à 25°C
    25 A
  • Courant assigné à 30°C
    25 A
  • Courant assigné à 35°C
    25 A
  • Courant assigné à 40°C
    25 A
  • Courant assigné à 45°C
    25 A
  • Courant assigné à 50°C
    25 A
  • Courant assigné à 55°C
    25 A
  • Courant assigné à 60°C
    25 A
  • Courant assigné à 65°C
    25 A
  • Courant assigné à 70°C
    21 A
Principaux attributs électriques
  • Couple de serrage nominal borne haute
    2,80 - 2,80 Nm
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2,80 - 2,80 Nm
Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 230 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 000 V
  • Tension maxi d'utilisation
    253 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Capacité
  • Nombre de modules
    2
Compatibilité
  • Compatible avec montage Rail DIN
    Oui
Sécurité
  • Type de protection différentielle
    AC
  • Indice de protection IP
    IP20
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    2,80 - 2,80 Nm
Raccordement
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2,32 W
Conditions d'utilisation
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    Tous climats
  • Altitude
    2 000 m
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    2 000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    4 000
Connectivité
  • Type de connection / prise
    Borne à vis
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Borne décalée
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Borne décalée

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024