Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Architecture | |
---|---|
Position du neutre | gauche |
Nombre de pôles | 4 P |
Mode de fixation | rail DIN |
Commandes & indicateurs | |
Visualisation du défaut différentiel | oui |
Principales caractéristiques électriques | |
Fréquence assignée | 50 Hz |
Intensité du courant | |
Courant différentiel assigné | 30 mA |
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs | 3 kA |
Pouvoir de fermeture et de coupure | 0.63 kA |
Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN 61008-1 | 10 kA |
Courant / température | |
Courant assigné à 30°C | 63 A |
Dimensions | |
Profondeur produit installé | 70 mm |
Hauteur produit installé | 85 mm |
Puissance | |
Puissance dissipée totale sous IN | 9.3 W |
Puissance dissipée par pôle à In | 3.1 W |
Déclenchement | |
Protégé contre les déclenchements intempestifs | Oui |
Endurance | |
Endurance électrique en nombre de cycles | 2000 |
Endurance mécanique nombre de manoeuvres | 10000 |
Connexion | |
Type de connexion | cage à vis |
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide | 1.5 / 50 mm² |
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple | 1.5 / 16 mm² |
Standards | |
Directive européenne WEEE | concerné |
Sécurité | |
Indice de protection IP | IP20 |
Type de protection différentielle | B |
Conditions d'utilisation | |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2 |
Altitude | 2000 m |
Température de stockage | -25/40 °C |
536 ko | Download | ||
433 ko | Download | ||
L’installation électrique dans l’habitat : | 15948 ko | Download |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ