BS90D

Cartouche mastic
EAN
4012740222921
Quantité
1
Prix*
255,37 € HT/pièce*
  • Dimensions
    • Diamètre extérieur
      66 mm
    • Largeur produit installé
      66 mm
  • Equipement
    • Contenu boîte/cartouche
      600 ml
  • Sécurité
    • Exécution
      mousse de protection contre l'
  • Forme
    • Forme
      Rectangulaire

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020