BRS0802A9016

Couvercle Angle extérieur pour BRS 80mm en acier blanc signalisation
EAN
4012740989169
Quantité
1
Prix*
36,14 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
  • Fonctions
    • Couvercle ouverture de montage
      • Non
    • Chevauchement
      • Non
  • Modèle
    • Module
    • Traitement antibactérien
      • Non
    • Symétrique
      • Non
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      • Sans éclisses
  • Dimensions
    • Taille nominale d'installation
  • Porte, couvercle
    • Montage du couvercle
      • Intérieur
    • Couvercle avec joint
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Matière
      • tôle d`acier
    • Groupe de matériau
      • acier
    • Type de traitement de surface
      • revêtement pur poudre
  • Installation, montage
    • Ouverture de montage
  • Accessoires inclus
    • Configuration de la pièce de forme
      • Couvercle
  • Equipement
    • Avec ouverture de raccordement
      • Non
    • Avec film de protection
      • Oui
    • Avec protubérance / déport
      • Non
  • Standards
    • Homologations
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
    • Sans halogène
      • Oui
    • Résistance au choc
Documentations
Goulotte encastrée BKIS 764 kopdfTélécharger
FR_Fiche_Prescription_CCTP_Goulotte_Encastree 234 kopdfTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020