BRS08029016

Couvercle de goulotte pour BRS 80mm en acier blanc signalisation
EAN
4012740989152
Quantité
1
Prix*
36,45 € HT/mètre*
  • Architecture
    • Mode de fixation
  • Fonctions
    • Raccordement centralisé
      • Non
    • Avec guide-câble
      • Non
    • Couvercle ouverture de montage
      • Non
    • Plombable
      • Non
    • Protection contre les surtensions
      • Non
    • Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12
      • Non
  • Modèle
    • Module
    • Boîtier vide
      • Non
    • Symétrique
      • Non
  • Compatibilité
    • Format appareillages compatibles
    • Pour tubes de diamètre
    • Approprié pour parafoudre
      • Non
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      • Sans éclisses
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
  • Intensité du courant
    • Résistant au cheminement
      • Non
  • Dimensions
    • Format
    • Taille nominale d'installation
  • Porte, couvercle
    • Montage du couvercle
      • Extérieur
    • Couvercle avec joint
    • Verrouillage du couvercle
    • Forme de couvercle
    • Type de portes pour les armoires électriques
    • Verrouillage de la porte
    • Battant de porte
    • type de couvercle
    • Couvercle/porte transparent(e)
      • Non
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Métal : nom de l'alliage
    • Matière
    • Matière
      • tôle d`acier
    • Matériau de l'enveloppe
    • Groupe de matériau
      • acier
    • Aspect de la surface
    • Type de traitement de surface
      • revêtement pur poudre
    • Transparent
      • Non
  • Installation, montage
    • Perforation de socle
    • Ouverture de montage
    • Adapté à un usage extérieur
      • Non
  • Connexion
    • Position borne PE/N dans l'espace de raccordement
    • Type de connexion
  • Eléments fournis
    • Avec couverture
      • Non
  • Accessoires inclus
    • Type d'accessoires de montage
    • Type d'accessoire
    • Espace de raccord
  • Equipement
    • Commutateur marche/arrêt
      • Non
    • Nombre de compartiments
    • Accessoriable
      • Non
    • Extension possible
      • Non
    • Éclisses incluses
      • Non
    • Avec bordure de tapis
      • Non
    • Avec film de protection
      • Oui
  • Standards
    • Homologations
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
    • Classement UL 94
    • Classe de protection IEC-61140
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    • Indice de protection IP
    • Essai fil incandescent
    • Sans halogène
      • Oui
    • Résistance au choc
    • Préservation de la fonction
  • Identification
    • Appareil de la famille
Documentations
Goulotte encastrée BKIS 764 kopdfTélécharger
FR_Fiche_Prescription_CCTP_Goulotte_Encastree 234 kopdfTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020