BRP65XXX9

Jonction,BRP
EAN
4012740213523
Quantité
1
Prix*
26,00 € HT*
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      65 mm
  • Matières
    • Couleur
      incolore
    • Matière
      polystyrol (PS)
    • Groupe de matériau
      plastique
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Utilisation
    • Type produit cheminement de cable
      Jonction
    • Type de jonction
      Eclisse
  • Standards
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Forme
    • Forme
      Symétrique
Documentations
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020