BRP6517069010

Embout pour goulotte BRP/BRAP/BRHP 65x170mm sans halogène en blanc pur
EAN
4012740213493
Quantité du produit
1
Prix*
24,27 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationclipsé
Connectivité
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
Hauteur de goulotte65 mm
Largeur de goulotte170 mm
Matières
Couleurblanc paloma
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
MatièrePVC
Groupe de matériauplastique
Type de traitement de surfacenon traitée
Utilisation
Type produit cheminement de cableEmbout
Standards
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Conditions d'utilisation
Température de fonctionnement-5 / 65 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019