BRP651703H9010

Angle extérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x170mm sans halogène en blanc pur
EAN
4012740222105
Quantité
1
Prix*
44,16 € HT*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      serrage
  • Compatibilité
    • Compatibilité produits
      BRP;BRAP
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      Sans éclisses
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      68 mm
    • Longueur
      120 mm
    • Largeur de goulotte
      170 mm
  • Porte, couvercle
    • Montage du couvercle
      Extérieur
    • Couvercle avec joint
      -
    • Nombre de couvercles pouvant être montés
      1
  • Matières
    • Couleur
      blanc paloma
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
       PC-ABS
    • Groupe de matériau
      plastique
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Configuration
    • Plage angulaire
      85 / 95 °
  • Accessoires inclus
    • Configuration de la pièce de forme
      Moulé
  • Equipement
    • Éclisses incluses
      Non
  • Utilisation
    • Type produit cheminement de cable
      Angle extérieur
  • Standards
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Yes
  • Température
    • Température ambiante
      -30/90 °C
Documentations
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020