BRP651305H9010

Angle plat pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x130mm sans halogène en blanc pur
EAN
4012740222075
Quantité du produit
1
Prix*
39,85 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationserrage
Compatibilité
Compatibilité produitsBRP;BRAP
Connectivité
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
Hauteur de goulotte65 mm
Longueur185 mm
Largeur de goulotte130 mm
Porte, couvercle
Couvercle avec joint-
Matières
Couleurblanc paloma
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matière PC-ABS
Groupe de matériauplastique
Type de traitement de surfacenon traitée
Configuration
Plage angulaire90 °
Accessoires inclus
Configuration de la pièce de formeMoulé
Utilisation
Type produit cheminement de cableJoint de couvercle d'angle plat
Standards
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
Température de fonctionnement-30 / 90 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019