BRP651303H9010

Angle extérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x130mm sans halogène en blanc pur
EAN
4012740222051
Quantité du produit
1
Prix*
36,53 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationserrage
Compatibilité
Compatibilité produitsBRP; BRAP
Connectivité
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
Hauteur de goulotte68 mm
Longueur40 mm
Largeur de goulotte130 mm
Porte, couvercle
Montage du couvercleExtérieur
Couvercle avec joint-
Nombre de couvercles pouvant être montés1
Matières
Couleurblanc paloma
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Matière PC-ABS
Groupe de matériauplastique
Type de traitement de surfacenon traitée
Configuration
Plage angulaire85 / 95 °
Accessoires inclus
Configuration de la pièce de formeMoulé
Utilisation
Type produit cheminement de cableAngle extérieur
Standards
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
Température de fonctionnement-30 / 90 °C
Plus de caractéristiques
Documentations
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
L’installation électrique dans l’habitat : 15948 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2019