BRP6510069010

Embout pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène en blanc pur
EAN
4012740221993
Quantité
1
Prix
Ce produit n'est plus en vente.
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • serrage
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      • Sans éclisses
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 65 mm
    • Largeur de goulotte
      • 100 mm
  • Matières
    • Couleur
      • blanc paloma
    • Couleur RAL
      • RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
      •  PC-ABS
    • Groupe de matériau
      • plastique
    • Type de traitement de surface
      • non traitée
  • Standards
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      • Oui
  • Température
    • Température ambiante
      • -5…65 °C

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021