BRP6510069010

Embout pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène en blanc pur
EAN
4012740221993
Quantité
1
Prix*
14,04 € HT*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      serrage
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      Sans éclisses
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      65 mm
    • Largeur de goulotte
      100 mm
  • Matières
    • Couleur
      blanc paloma
    • Couleur RAL
      RAL 9010 - Blanc pur
    • Matière
       PC-ABS
    • Groupe de matériau
      plastique
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Utilisation
    • Type produit cheminement de cable
      Embout
  • Standards
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Yes
  • Température
    • Température ambiante
      -5/65 °C
Documentations
Solutions pour l’espace professionnel 1625 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020