Bloc différentiel 2P 63A 300mA type AC S 50/60Hz BP265

EAN
3250611312291
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 400 V
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 000 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Courant électrique
  • Courant différentiel assigné
    300 mA
  • Courant assigné nominal
    63 A
Architecture
  • Nombre de pôles
    2
  • Position du neutre
    Gauche
Capacité
  • Nombre de modules
    2
Connectivité
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024