Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Dimensions | |
---|---|
Hauteur produit installé | 90 mm |
Longueur | 125 mm |
Plage de nivellement | 90 / 130 mm |
Largeur produit installé | 250 mm |
Matières | |
Couleur | zingué |
Matière | tôle d`acier |
Groupe de matériau | acier |
Utilisation | |
Type produit cheminement de cable | Embout |
Standards | |
Homologations | EN50085-2-2 |
Directive européenne RoHs | conformité volontaire |
Sécurité | |
Sans halogène | Oui |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ