Angle Int. p. BKIS 25, acier, BP BKIS251304E9010

EAN
4012740205726
Conditionnement
1 jeu
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Convient à l'épaisseur d'une cloison sèche
    25 mm
  • Adapté à la variante à une ou deux lignes
    Une ligne
Dimensions
  • Largeur
    130 mm
  • Longueur
    250 mm
Matière
  • Matière
    Acier
  • Traitement de surface
    Thermolaquage
  • Couleur
    Blanc paloma
  • Code RAL
    9010
Equipement
  • Avec film de protection
    Non
  • Produit compatible avec
    BKIS 25x130

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024