BKIS2513019016

Socle latéral pour BKIS 25x130/230mm aciers blanc signalisation
EAN
4012740994156
Quantité
1
Prix*
13,04 € HT/mètre*
  • Architecture
    • Mode de fixation
  • Modèle
    • Type de goulotte encastrée
      • profil latéral
  • Porte, couvercle
    • Type de couvercle
    • type de couvercle
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Matière
      • tôle d`acier
    • Groupe de matériau
      • métal
    • Type de traitement de surface
      • revêtement pur poudre
  • Accessoires inclus
    • Type d'accessoires de montage
    • Type d'accessoire
    • Plaque de montage incluse
      • Non
  • Equipement
    • Accessoriable
      • Non
    • Extension possible
      • Non
    • Equipement cache bornes
      • Non
    • Avec film de protection
      • Oui
  • Standards
    • Homologations
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
    • Directive européenne WEEE
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    • Classe de protection
    • Sans halogène
      • Oui
Documentations
Goulotte encastrée BKIS 764 kopdfDownload
FR_Fiche_Prescription_CCTP_Goulotte_Encastree 234 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020