Embout p. BKIS 12,5, acier, noir BKIS121306E9011

EAN
4012740214988
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Convient à l'épaisseur d'une cloison sèche
    12,5 mm
  • Adapté à la variante à une ou deux lignes
    Une ligne
Dimensions
  • Largeur
    130 mm
  • Longueur
    70 mm
Matière
  • Matière
    Acier
  • Traitement de surface
    Thermolaquage
  • Code RAL
    9011
Matières
  • Couleur
    Noir
Equipement
  • Avec film de protection
    Non
  • Related Series
    BKIS 12x130

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024