Embout p. BKIS 12,5, acier, BP BKIS121306E9010

EAN
4012740206020
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Convient à l'épaisseur d'une cloison sèche
    12,5 mm
  • Adapté à la variante à une ou deux lignes
    Une ligne
Dimensions
  • Largeur
    130 mm
  • Longueur
    70 mm
Matière
  • Matière
    Acier
  • Traitement de surface
    Thermolaquage
  • Couleur
    Blanc paloma
  • Code RAL
    9010
Equipement
  • Avec film de protection
    Non

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024