BKIS121306D9016

Emb. p. BKIS 12,5 2-comp acier blancs
EAN
4012740994118
Quantité
1
Prix*
55,06 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Type de pôles
    • Mode de fixation
    • Fermé
      • Non
    • Fixation sur mât
      • Non
  • Fonctions
    • Raccordement centralisé
      • Non
    • Appareil supplémentaire alignable
      • Non
    • Avec guide-câble
      • Non
    • Categorie d'entrée de câble pour coffret et armoire
    • Couvercle ouverture de montage
      • Non
    • Chevauchement
      • Non
    • Protection contre les surtensions
      • Non
    • Adapté en tant que panneau arrière
      • Non
    • Adapté en tant que paroi latérale
      • Non
    • Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12
      • Non
    • Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape
      • Non
    • Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape
      • Non
    • Compatible avec les goulottes de sol ouvertes et encastrées dans le sol
      • Non
    • Encliquetable
      • Non
  • Modèle
    • Module
    • Type de goulotte encastrée
    • Traitement antibactérien
      • Non
    • Finition de la plaque intermédiaire
      • Non
  • Compatibilité
    • Approprié pour parafoudre
      • Non
  • Connectivité
    • Système bus, bus radio
      • Non
    • Accessoires d'alignement
  • Principales caractéristiques électriques
    • Fréquence assignée
  • Intensité du courant
    • Résistant au cheminement
      • Non
  • Protection
    • Caractéristique du fusible
  • Porte, couvercle
    • Montage du couvercle
    • Couvercle avec joint
    • Forme de couvercle
    • Type de fermeture de la porte
    • Type de portes pour les armoires électriques
    • Type de couvercle
    • Verrouillage de la porte
    • Battant de porte
    • Avec découpe
      • Non
    • type de couvercle
    • Couvercle/porte transparent(e)
      • Non
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Matériaux corps châssis
    • Métal : nom de l'alliage
    • Matière
      • tôle d`acier
    • Matériau de l'enveloppe
    • Groupe de matériau
      • métal
    • Aspect de la surface
    • Type de traitement de surface
      • revêtement pur poudre
    • Transparent
      • Non
    • Surface du jeu de barres
  • Installation, montage
    • Sens de montage
    • Adapté à un usage extérieur
      • Non
    • Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire
      • Non
    • Montage jeu de barre Horizontal-Vertical
    • Approprié pour montage dans paroi
      • Non
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
    • Section de raccordement en câble rigide
    • Adapté aux appareils avec connecteur neutre
      • Non
    • Section du jeu de barre (support)
    • Type de connexion
  • Câble
    • Section du conducteur
  • Eléments fournis
    • Avec couverture
      • Non
  • Accessoires inclus
    • Type d'accessoires de montage
    • Configuration de la pièce de forme
    • Equipé de
    • Type d'accessoire pour goulotte de conduits
    • Plaque de montage incluse
      • Non
  • Equipement
    • Commutateur marche/arrêt
      • Non
    • Accessoriable
      • Non
    • Position des accessoires dans l'enveloppe
    • Type d'emplacement
    • Extension possible
      • Non
    • Équipée de connecteurs
      • Non
    • plaque d'échange de mesurage comprise
      • Non
    • Toit incliné
      • Non
    • Avec porte arrière
      • Non
    • Avec plaque de base
      • Non
    • Avec rail de bus
      • Non
    • Avec bordure de tapis
      • Non
    • Avec film de protection
      • Non
    • pied
      • Non
  • Standards
    • Homologations
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
    • Directive européenne WEEE
    • Classe de protection IEC-61140
  • Sécurité
    • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    • Indice de protection IP
    • Essai fil incandescent
    • Sans halogène
      • Oui
    • Résistance au choc
    • Normering brandvertragende kanalen
    • Classificatie brandvertragende kanalen
    • Classe de résistance au feu
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      • Non
    • Préservation de la fonction
  • Conditions d'utilisation
    • Isolé
      • Non
  • Forme
    • Forme
    • Rainuré
      • Non
Documentations
Goulotte encastrée BKIS 764 kopdfDownload
FR_Fiche_Prescription_CCTP_Goulotte_Encastree 234 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020