BKIS121305E9016

Angle Plat pour BKIS 12,5x130mm acier couvercle 80mm blanc signalisation
EAN
4012740994002
Quantité
1
Prix*
124,06 € HT/jeu*
  • Architecture
    • Mode de fixation
  • Fonctions
    • Possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principal
      • Non
    • Couvercle ouverture de montage
      • Non
    • Chevauchement
      • Non
    • Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12
      • Non
  • Modèle
    • Module
    • Type de goulotte encastrée
    • Traitement antibactérien
      • Non
    • Symétrique
      • Non
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
  • Dimensions
    • Taille nominale d'installation
  • Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
    • Verrouillage du couvercle
    • Couverture de surface
    • Matériau du couvercle
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Matériaux corps châssis
    • Matière
      • tôle d`acier
    • Matériau paroi latérale/auge de plancher
    • Groupe de matériau
      • acier
    • Type de traitement de surface
      • revêtement pur poudre
  • Installation, montage
    • Perforation de socle
    • Ouverture de montage
    • Adapté à un usage extérieur
      • Non
    • Paroi latérale de surface/auge de plancher
  • Accessoires inclus
    • Configuration de la pièce de forme
    • Type d'accessoire pour goulotte de conduits
    • Changement de direction
  • Equipement
    • Adaptateur profilé plinthe avec
    • Fixation au mur de séparation
    • Peut être cloisonné
      • Non
    • Éclisses incluses
      • Non
    • Avec bac de plancher
      • Non
    • Avec bordure de tapis
      • Non
    • Avec cloison
      • Non
    • Avec film de protection
      • Non
  • Standards
    • Homologations
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
    • Sans halogène
      • Oui
    • Résistance au choc
    • Normering brandvertragende kanalen
    • Classificatie brandvertragende kanalen
    • Classe de résistance au feu
Documentations
Goulotte encastrée BKIS 764 kopdfDownload
FR_Fiche_Prescription_CCTP_Goulotte_Encastree 234 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020