Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 250 mm |
Largeur | 130 mm |
Matières | |
Couleur | blanc paloma |
Couleur | blanc |
Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
Matière | tôle d`acier |
Groupe de matériau | métal |
Type de traitement de surface | revêtement pur poudre |
Standards | |
Directive européenne RoHs | conformité volontaire |
Sécurité | |
Sans halogène | Oui |
L’installation électrique dans l’habitat : | 15948 ko | Download | |
Goulotte encastrée BKIS | 764 ko | Download | |
234 ko | Download |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ