Angle Ext. BKIS 12,5, 2-c, acier, BP BKIS121303D9010

EAN
4012740205870
Conditionnement
1 jeu
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Largeur
    230 mm
  • Longueur
    250 mm
Matières
  • Matière
    Acier
  • Traitement de surface
    Thermolaquage
  • Couleur
    Blanc paloma
  • Code RAL
    9010
Equipement
  • Avec film de protection
    Non
  • Related Series
    BKIS 12x130

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024