Socle latéral 12,5, noir BKIS1213019011

EAN
4012740214940
Conditionnement
32 Mètres
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous

Accessoires optionnels

  • Socle centrale pour système de goulotte mural, intégrée au mur 1 produit(s) disponible(s)
  • Couvercle pour conduit de paroi d'angle interne 1 produit(s) disponible(s)
  • Couvercle d'angle exterieur pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)
  • Coupleur pour système de goulomural, intégré au mur 2 produit(s) disponible(s)
  • Embout pour système de goulotte mural, intégré au mur 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 8 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Convient à l'épaisseur d'une cloison sèche
    12,5 mm
  • Adapté à la variante à une ou deux lignes
    Une ligne, Deux lignes
Dimensions
  • Largeur
    25 mm
  • Longueur
    2 000 mm
Matières
  • Matière
    Acier
  • Traitement de surface
    Thermolaquage
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9011
Equipement
  • Avec film de protection
    Non

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image BKIS1213019011 | Hager France

    Image produit BKIS1213019011

  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Brochure fr-FR 2023-04-17

    PDF
    13,95 MB
    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Brochure fr-FR 2023-02-10

    PDF
    14,67 MB
  • How-to

    Image [Tutoriel] Installer une goulotte encastrée BKIS | Hager | Hager France

    [Tutoriel] Installer une goulotte encastrée BKIS | Hager

    How-to fr-FR 2020-01-01

    URL
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024