Socle latéral 12,5, blanc paloma BKIS1213019010
EAN
4012740203296
Conditionnement
32 Mètres
Ce produit n'est plus en vente
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Socle centrale pour système de goulotte mural, intégrée au mur 1 produit(s) disponible(s)
-
Couvercle pour conduit de paroi d'angle interne 1 produit(s) disponible(s)
-
Couvercle d'angle exterieur pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)
-
Coupleur pour système de goulomural, intégré au mur 2 produit(s) disponible(s)
-
Embout pour système de goulotte mural, intégré au mur 2 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 8 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Compatibilité
-
Convient à l'épaisseur d'une cloison sèche12,5 mm
-
Adapté à la variante à une ou deux lignesUne ligne, Deux lignes
Dimensions
-
Largeur25 mm
-
Longueur2 000 mm
Matières
-
MatièreAcier
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
CouleurBlanc paloma
-
Code RAL9010
Equipement
-
Avec film de protectionNon
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus