Couvercle BKW500 découp. E09 BKA500800E09
EAN
4012002236543
Conditionnement
1 Pièce
Ce produit n'est plus en vente
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Longueur800 mm
-
Largeur470 mm
-
Epaisseur matière3 mm
Installation, montage
-
Trou de montageRectangulaire
-
Nombre d'ouverture de montage1
Couvercle, porte
-
Couvercle ouverture de montageOui
-
Verrouillage du couvercleNon
Matière
-
MatièreAcier
-
Traitement de surfaceGalvanisé
Documents
-
Image produit
-
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Appendice technique
Floor installation systems, Information for the floor layer
Appendice technique en-GB 2023-06-16
PDF2,59 MBSystèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur
Appendice technique fr-FR 2023-06-16
PDF2,59 MB -
Guide
Manuel Système d’installation de sol (EN, 2022-06)
PDF99,70 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF43,52 kBDéclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF235,17 kB
Plus de documentation