Couvercle BKW350 découp. R10 BKA350800R10

EAN
4012002236413
Conditionnement
1 pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Longueur
    800 mm
  • Largeur
    350 mm
  • Epaisseur matière
    3 mm
Installation, montage
  • Trou de montage
    Rond
  • Nombre d'ouverture de montage
    1
Porte, couvercle
  • Couvercle ouverture de montage
    Oui
  • Verrouillage du couvercle
    Non
Matières
  • Matière
    Acier
  • Traitement de surface
    Galvanisé

Documents

  • Image produit

    Image BKA350800R10 | Hager France

    Image produit BKA350800R10

  • Guide

    Image Manuel Système d’installation de sol (EN, 2022-06) | Hager France

    Manuel Système d’installation de sol (EN, 2022-06)

    Guide en-GB 2022-06-20

    PDF
    26,97 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager France

    Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
    Image Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager France

    Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Déclaration de conformité International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024