Bloc différentiel double sortie 3P+N 40A 300mA type haute immunité BFH940F

EAN
3250611310556
Conditionnement
1 pièce
Prix
447,34 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    40 A
  • Courant différentiel assigné
    300 mA
Architecture
  • Type de pôles
    3P+N
Sécurité
  • Type de protection différentielle
    A HI
Capacité
  • Nombre de modules
    3
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,90 - 1,90 Nm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2,70 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    1 000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    6 000
Tension Electrique
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 000 V
Connectivité
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Documents

  • Image produit

    Image BFH940F | Hager France

    Image produit BFH940F

  • Guide d'installation

    Image Blocs différentiels 3P+N à bornes décalées double sortie | Hager France

    Blocs différentiels 3P+N à bornes décalées double sortie

    Guide d'installation fr-FR, pt-PT 2014-11-10

    PDF
    3,93 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_ProtectionModulaire_borne_decalee | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_ProtectionModulaire_borne_decalee

    Brochures techniques fr-FR 2022-01-19

    PDF
    420,00 kB
    Image FR_Fiche_Prescription_CCTP_ProtectionModulaire_borne_decalee_DOC | Hager France

    FR_Fiche_Prescription_CCTP_ProtectionModulaire_borne_decalee_DOC

    Brochures techniques fr-FR 2023-07-20

    739,04 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

    Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

    Brochure fr-FR 2022-05-06

    PDF
    5,22 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Brochure fr-FR 2023-10-06

    PDF
    10,28 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2018-12-21

    PDF
    89,05 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024