Bloc différentiel double sortie 4P 63A 300mA type haute immunité 50/60Hz BFH866

EAN
3250611312284
Conditionnement
1 pièce
Prix
675,95 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    63 A
  • Courant différentiel assigné
    300 mA
Architecture
  • Type de pôles
    4P
Sécurité
  • Type de protection différentielle
    A HI
Capacité
  • Nombre de modules
    3
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    9 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    1 000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    6 000
Tension Electrique
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 000 V
Connexion
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
Connectivité
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Documents

  • Image produit

    Image BFH866 | Hager France

    Image produit BFH866

  • Guide d'installation

    Image Notice AOB 25-63A FR | Hager France

    Notice AOB 25-63A FR

    Guide d'installation fr-FR 2014-11-03

    PDF
    1,90 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

    Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

    Brochure fr-FR 2022-05-06

    PDF
    5,22 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Brochure fr-FR 2023-10-06

    PDF
    10,28 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024