BFH340F

Bloc différentiel 3P 40A 300mA haute immunité
EAN
3250611345855
Quantité
1
Prix*
382,94 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Position du neutre
      gauche
    • Nombre de pôles
      3 P
    • Type de pôles
      3 P
    • Mode de fixation
      rail DIN symétrique
  • Connectivité
    • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
      Bornes alignées
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      400 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
  • Intensité du courant
    • Courant différentiel assigné
      300 mA
    • Courant assigné nominal
      40 A
    • Tenue au non déclenchement onde 8-20µs
      3 kA
  • Fréquence
    • Fréquence
      50 Hz
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      3.2 W
  • Déclenchement
    • Protégé contre les déclenchements intempestifs
      Oui
  • Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      1000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      6000
  • Installation, montage
    • Couple de serrage
      1,9Nm
    • Type de loquet bas pour produits modulaires
      non applicable
    • Type de raccordement bas pour produits modulaires
      Borne à vis
    • Démontabilité basse pour produits modulaires
      Oui
  • Connexion
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      0.75 mm²
      16 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      0.75 mm²
      10 mm²
  • Configuration
    • Sensibilité différentiel réglable
      Non
    • Temps de déclenchement réglable
      Non
    • Temporisation de la protection différentiel
      0 s
  • Equipement
    • Type selectif
      Non
    • Intègere porte étiquette transparent
      Non
  • Standards
    • Texte norme
      EN 61009-1
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Type de protection différentielle
      HI
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -25 °C
      40 °C
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Altitude
      2000 m
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      tous climats
    • Température de stockage/transport
      40 °C
      70 °C
Documentations
Notice d'instruction pour BFH340F 2 MBpdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020