Bloc différentiel 1P+N 25A 300mA haute immunité BFH225F

EAN
3250611345763
Conditionnement
1 pièce
329,46 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    25 A
  • Courant différentiel assigné
    300 mA
Architecture
  • Nombre de pôles
    2
Sécurité
  • Type de protection différentielle
    A HI
Capacité
  • Nombre de modules
    1
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,90 - 1,90 Nm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1,30 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    1 000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    6 000
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 000 V
Raccordement
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    0,75 - 16,0 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    0,75 - 10,0 mm²
Connectivité
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Borne décalée

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024