Bloc différentiel 2P 40A 300mA Type F BFF240F

EAN
3250611312710
Conditionnement
1 Pièce
398,64 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    40 A
  • Courant différentiel assigné
    300 mA
Architecture
  • Nombre de pôles
    2
Sécurité
  • Type de protection différentielle
    F
Capacité
  • Nombre de modules
    1
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,90 - 1,90 Nm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    3,52 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    1 000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    6 000
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 000 V
Raccordement
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    0,75 - 16,0 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    0,75 - 10,0 mm²
Connectivité
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Borne décalée

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Attestations et documents

*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024