Bloc différentiel double sortie 3P+N 25A 30mA type haute immunité BDH925F

EAN
3250611310549
Conditionnement
1 Pièce
481,94 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    25 A
  • Courant différentiel assigné
    30 mA
Architecture
  • Nombre de pôles
    4
Sécurité
  • Type de protection différentielle
    A HI
Capacité
  • Nombre de modules
    3
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,90 - 1,90 Nm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    1,80 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    1 000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    6 000
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 000 V
Connectivité
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024