BDH325F

Bloc différentiel 3P 25A 30mA haute immunité
EAN
3250611345824
Quantité
1
Prix*
368,16 € HT*
  • Architecture
    • Position du neutre
      gauche
    • Nombre de pôles
      3 P
    • Type de pôles
      3 P
  • Compatibilité
    • Compatible avec montage Rail DIN
      Non
  • Principales caractéristiques électriques
    • Tension assignée d'emploi Ue
      400 V
    • Fréquence assignée
      50 Hz
  • Tension
    • Tension assignée d'isolement
      500 V
    • Tension assignée de tenue aux chocs
      4000 V
  • Intensité du courant
    • Courant différentiel assigné
      30 mA
  • Courant / température
    • Courant assigné à 40°C
      25 A
  • Dimensions
    • Profondeur produit installé
      66 mm
    • Hauteur produit installé
      93.4 mm
    • Largeur produit installé
      35.4 mm
  • Puissance
    • Puissance dissipée totale sous IN
      2 W
  • Déclenchement
    • Protégé contre les déclenchements intempestifs
      Yes
    • Déclenchement légèrement temporisé
      Non
  • Endurance
    • Endurance électrique en nombre de cycles
      1000
    • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
      6000
  • Installation, montage
    • Couple de serrage
      1,9Nm
    • Type de loquet haut pour produits modulaires
      Non applicable
    • Type de loquet bas pour produits modulaires
      non applicable
    • Démontabilité haute pour produits modulaires
      Yes
    • Démontabilité basse pour produits modulaires
      Non
  • Connexion
    • Section de raccordement en câble souple
      0,75 ; 10mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      0,75 ; 16mm²
  • Configuration
    • Sensibilité différentiel réglable
      Non
    • Temps de déclenchement réglable
      Non
    • Temporisation de la protection différentiel
      0 s
  • Standards
    • Directive européenne WEEE
      concerné
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP20
    • Type de protection différentielle
      HI
  • Conditions d'utilisation
    • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Altitude
      2000 m
    • Température de stockage
      -40/70 °C
    • Tropicalisation/humidité/Exécution
      tous climats
Documentations
Notice d'instruction pour BDH325F 2719 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020