Bloc différentiel double sortie 3P+N 25A 30mA type AC BDC925F

EAN
3250611310501
Conditionnement
1 Pièce
359,99 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    Gauche
  • Nombre de pôles
    4
Capacité
  • Nombre de modules
    3
Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 400 V
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 000 V
Courant électrique
  • Courant différentiel assigné
    30 mA
  • Courant assigné nominal
    25 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Connectivité
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024