Batterie pour combiné CAD NI par 3 BATNI12
EAN
3599430005602
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit n'est plus en vente
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter
Caractéristiques techniques
Capacité électrique
-
Capacité0,28 Ah
Tension
-
Tension nominale1,20 - 1,20 V
Dimensions
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus