Pile lithium 7,2 volts, 13 Ah • BATLI02 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            BATLI02 - Pile lithium 7,2 volts, 13 Ah
            BATLI02 - Pile lithium 7,2 volts, 13 Ah
            BATLI02 - Pile lithium 7,2 volts, 13 Ah

            Pile lithium 7,2 volts, 13 Ah

            BATLI02

            BATLI02 - Pile lithium 7,2 volts, 13 Ah
            BATLI02 - Pile lithium 7,2 volts, 13 Ah
            BATLI02 - Pile lithium 7,2 volts, 13 Ah
            Sepio, la nouvelle alarme Hager
            BATLI02 - Pile lithium 7,2 volts, 13 Ah
            • Sécu­rité

            Pile lithium 7,2 volts, 13 Ah BATLI02

            EAN
            3599435000442
            Conditionnement
            1 Pièce
            Prix
            123,30 €
            HT/ Pièce *
            123,30 €
            HT/ Pièce *
            Trouver un distributeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            Fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Capa­cité élec­trique
            • Capa­cité
              13 Ah
            Tension
            • Tension nomi­nale
              7,20 - 7,20 V
            Dimen­sions

            Données environnementales

            Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

            Attestations et documents

            REACH declaration BATLI02 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration BATLI02 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              851-99X - Cordon de raccordement téléphonique avec prise gigogne et RJ11
              851-99X
              Cordon de raccordement téléphonique avec prise gigogne et RJ11
              Prix
              32,24 €
              HT/ Pièce *
              32,24 €
              HT/ Pièce *
            • 2
              856-99X - DSL-Splitter
              856-99X
              DSL-Splitter
              Prix
              27,77 €
              HT/ Pièce *
              27,77 €
              HT/ Pièce *
            • 3
              900-99X - Filtre maître ADSL
              900-99X
              Filtre maître ADSL
              Prix
              145,58 €
              HT/ Pièce *
              145,58 €
              HT/ Pièce *
            • 4
              903-21X - Antenne GSM externe 5dB sur équerre
              903-21X
              Antenne GSM externe 5dB sur équerre
              Prix
              156,16 €
              HT/ Pièce *
              156,16 €
              HT/ Pièce *
            • 5
              905-21X - Module de détection de coupure de ligne téléphonique
              905-21X
              Module de détection de coupure de ligne téléphonique
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025