ATA711599016

Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 115x115mm en blanc signalisation
EAN
4012740017305
Quantité
1
Prix*
12,27 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
  • Compatibilité
    • Format appareillages compatibles
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Matière
      •  PC-ABS
    • Groupe de matériau
      • plastique
    • Type de traitement de surface
      • non traitée
  • Accessoires inclus
    • Equipé de
  • Equipement
    • Avec film de protection
      • Non
  • Standards
    • Homologations
      • EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
    • Sans halogène
      • Oui
    • Résistance au choc
Documentations
Licence produit pour ATA711599016 1 MBpdfDownload
Profil Environnemental Produit pour ATA711599016 589 KBpdfDownload
Déclaration UE de conformité pour ATA711599016 41 KBpdfDownload
ateha Système de moulures et d'appareillages en saillie 6945 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020