ATA707599016

Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 75x75mm en blanc signalisation
EAN
4012740017299
Quantité
1
Prix*
7,66 € HT/pièce*
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 60 mm
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Couleur RAL
      • RAL 9016 - Blanc signalisation
    • Matière
      •  PC-ABS
    • Groupe de matériau
      • plastique
    • Type de traitement de surface
      • non traitée
  • Standards
    • Homologations
      • EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      • Oui
Documentations
Déclaration UE de conformité pour ATA707599016 41 KBPDFTélécharger
Profil Environnemental Produit pour ATA707599016 589 KBPDFTélécharger
Licence produit pour ATA707599016 1 MBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2021