ATA207568014

Embout pour moulure ATHEA 20x75mm en marron
EAN
4012740865432
Quantité
1
Prix*
4,82 € HT*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      clipsé
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
      Sans éclisses
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      20 mm
    • Largeur de goulotte
      75 mm
  • Matières
    • Couleur
      marron
    • Couleur RAL
      RAL 8014 - Brun sépia
    • Matière
      ABS
    • Groupe de matériau
      plastique
    • Type de traitement de surface
      non traitée
  • Standards
    • Homologations
      EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
  • Sécurité
    • Sans halogène
      Yes
Documentations
Déclaration UE de conformité pour ATA207568014 41 kopdfDownload
Profil Environnemental Produit pour ATA207568014 590 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020