Documentation Hager
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConnectez-vous ou inscrivez-vous et gérez vos projets depuis votre compte, retrouvez vos documents et vos brochures ou préparez-vous à vos formations.
Architecture | |
---|---|
Mode de fixation | clipsé |
Connectivité | |
Accessoires d'alignement | Sans éclisses |
Dimensions | |
Hauteur de goulotte | 20 mm |
Largeur de goulotte | 50 mm |
Matières | |
Couleur | marron |
Couleur RAL | RAL 8014 - Brun sépia |
Matière | ABS |
Groupe de matériau | plastique |
Type de traitement de surface | non traitée |
Standards | |
Homologations | EN50085-2-1 |
Directive européenne RoHs | conformité volontaire |
Sécurité | |
Sans halogène | Oui |
Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...
Je cherche une documentationConsultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.
Je consulte les FAQ