ATA205058014

Angle plat pour moulure ATHEA 20x50mm en marron
EAN
4012740865289
Quantité
1
Prix*
7,88 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • clipsé
  • Modèle
    • Traitement antibactérien
      • Non
  • Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      • 20 mm
    • Longueur
      • 78 mm
    • Largeur de goulotte
      • 50 mm
  • Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
      • Non
  • Matières
    • Couleur
      • marron
    • Couleur RAL
      • RAL 8014 - Brun sépia
    • Matière
      • ABS
    • Type de traitement de surface
      • non traitée
  • Installation, montage
    • Perforation de socle
      • Sans poinçonnage de base
  • Configuration
    • Plage angulaire
      • 90 °
  • Accessoires inclus
    • Configuration de la pièce de forme
      • Moulé
  • Standards
    • Homologations
      • EN50085-2-1
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
      • IP40
    • Sans halogène
      • Oui
    • Résistance au choc
      • IK07
  • Conditions d'utilisation
    • Température de service
      • -5…60 °C
  • Température
    • Température ambiante
      • -5…60 °C
Documentations
Licence produit pour ATA205058014 1 MBPDFTélécharger
Profil Environnemental Produit pour ATA205058014 589 KBPDFTélécharger
Déclaration UE de conformité pour ATA205058014 41 KBPDFTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif juillet 2021