ATA163079016

Joint de fond et couvercle pour moulure ATHEA 16x30mm en blanc signalisation
EAN
4012740017084
Quantité
1
Prix*
2,67 € HT/pièce*
  • Architecture
    • Mode de fixation
      • clipsé
  • Fonctions
    • Chevauchement
      • Oui
  • Modèle
    • Module
    • Boîtier vide
      • Non
    • Symétrique
      • Non
  • Connectivité
    • Accessoires d'alignement
  • Dimensions
    • Format
  • Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
  • Matières
    • Couleur
      • blanc signalisation
    • Matière
      • ABS
    • Groupe de matériau
      • plastique
    • Type de traitement de surface
      • non traitée
  • Installation, montage
    • Perforation de socle
  • Equipement
    • Nombre de compartiments
    • Avec bordure de tapis
      • Non
    • Avec compensation de potentiel
      • Non
    • Avec film de protection
      • Non
  • Utilisation
    • Type de jonction
  • Standards
    • Homologations
      • EN50085-2-1
    • Directive européenne RoHs
      • conformité volontaire
  • Sécurité
    • Indice de protection IP
    • Essai fil incandescent
    • Sans halogène
      • Oui
    • Résistance au choc
  • Identification
    • Appareil de la famille
Documentations
Profil Environnemental Produit pour ATA163079016 589 KBpdfTélécharger
Licence produit pour ATA163079016 1 MBpdfTélécharger
Déclaration UE de conformité pour ATA163079016 41 KBpdfTélécharger
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020